The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

FOC-SC:PA-SC:PA-OM1:D01/10 - Оптоволоконный патч-кабель
1146528

Перемычка OM1-Duplex, многомодовая, SC-SC, шлифовка UPC, длина 10 м

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Полная проверка согласно МЭК 61753-122-2 и МЭК 61753-1 кат. C
Проверка изменения температуры согласно МЭК 61300-2-1
Испытания на вибростойкость по МЭК 61300-2-1
Прочность кабельного разъема на растяжение согласно МЭК 61300-2-5
Многомодовый патч-кабель с выдающимися оптическими и механическими свойствами для укладки внутри помещений
Идеален для применения в распределительных установках, а также для подсоединения конечных устройств
Огнестойкость благодаря оболочке LSZH и компонентам UL 94 V0
Интерферометрические тесты на каждом этапе процесса сертификации
Соответствует промышленным стандартам в области оптики и механики
Разъем со шлейфом UPC доя оптимальных коэффициентов затухания