FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/CS/...
-
Оптоволоконный патч-кабель
2902918
Сборные монтажные кабели Profinet HCS-GI (только концевые муфты IP20) подходят для тяговых цепей и стационарного прокладывания в помещениях, волокно с градиентным индексом Компоненты из гибкого материала, не подверженного воспламенению и коррозии. Без галогенов, устойчивость к воздействию озона и УФ-излучения, с внешней оболочкой из полиуретана.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для применения в системах Ethernet со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
PROFINET, тип C
Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения
Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
Высокопрочные арамидные волокна для разгрузки кабеля от натяжения
Прочный монтажный кабель для применения в помещении
Одиночные жилы, 2,2 мм, из поливинилхлорида (ПВХ)
Волокна с градиентным профилем показателя преломления для удовлетворения наивысших требований к ширине полосы канала