AB-PTI 16-NLS
-
Oпорная стойка
1030137
Oпорная стойка, глубина: 46,8 мм, ширина: 12,2 мм, высота: 81,9 мм, цвет: cерый, тип монтажа: Установка на монтажную рейку
Подробная информация о продукте
Указание по применению | с функцией концевого держателя |
Тип изделия | Oпорная стойка |
Ширина | 12,2 мм |
Высота | 81,9 мм |
Глубина | 46,8 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 48,5 мм |
Глубина на NS 35/15 | 56 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 1030137 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BE2Z1X |
Страница каталога | Стр. 127 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626533131 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 17,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 11,828 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400607 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121700 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
EK 135 - Клеммный модуль питания 0401023
-
AK 4 - Соединительная клемма 0404017
-
AK 16 - Соединительная клемма 0404033
-
AK 35 - Соединительная клемма 0404046
-
AKG 4 BK - Соединительная клемма 0421032
-
AKG 16 BK - Соединительная клемма 0423030
-
AKG 16 GY - Соединительная клемма 0423043
-
SK 8 - Зажим для экрана 3025163
-
SK 14 - Зажим для экрана 3025176
-
SK 20 - Зажим для экрана 3025189
-
SK 5 - Зажим для экрана 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809997
-
ZBF10 CUS - Плоские планки Zack 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810025
-
UC-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824662
-
UCT-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829679
-
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей 0816210
-
TMT 10 R CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824500
-
TMT (EX9,5)R - Маркировка для клеммных модулей 0828295
-
US-TM 100 - Маркировка для клеммных модулей 0829255
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Шина нейтрали 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Шина нейтрали 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Шина нейтрали 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Шина нейтрали 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Шина нейтрали 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Шина нейтрали 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Шина нейтрали 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Шина нейтрали 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Шина нейтрали 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Шина нейтрали 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Шина нейтрали 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Шина нейтрали 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Шина нейтрали 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Шина нейтрали 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Шина нейтрали 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Шина нейтрали 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Шина нейтрали 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Шина нейтрали 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Шина нейтрали 0402006
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg