REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Одиночное реле
2987927

Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом и дополнительным твердым позолоченным покрытием, 1 переключающих контакта, кнопка для тестирования, механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, диод свободного хода, полярность А1+, А2-, входное напряжение 24 В DC

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

С возможностью ручного управления
Механическая индикация положения включения контактов
Коммутационный ток до 16 А
Встроенный светодиодный индикатор
Системы постоянного тока со встроенным диодом свободного хода