CRIMPFOX-TC MP-1
-
Обжимные клещи с цифровым индикатором
1212620
Клещи для опрессовки, для точеных контактов, универсальная настройка сечения до 2,5 мм2, цифровой индикатор с шагом 0,01 мм, возможность отмены принудительной блокировки, с устройством для позиционирования
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Клещи для опрессовки точеных контактов сечением до 2,5 мм²
Встроенное устройство позиционирования обеспечивает точное расположение контактов
Универсальные возможности регулирования для точной обработки кабелей соответствующего сечения