CRIMPFOX-P CDC 2.5L - Обжимные клещи
1142833

Обжимные клещи для соединителей COMBICON с сечением 1,50–2,50 мм2,возможность отмены принудительной блокировки, точный параллельный обжим, фронтальный ввод, с приспособлением для позиционирования

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Встроенное устройство позиционирования обеспечивает точное расположение контактов
Высокоточные матрицы гарантируют неизменно высокое качество обработки контактов
Параллельные циклы движения матрицы для симметричного и оптимального обжима
Высокая сила обжима при минимальном усилии
Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями