The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Наконечник для отвертки
1212575

Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", размер: 1,0 x 5,5 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях