SF-BIT-SL 1,0X4,0-70
-
Наконечник для отвертки
1212754
Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", размер: 1 мм x 4 мм x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях