FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA - Мультиплексор
1005330

Головную станцию FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA можно использовать с макс. тремя 4-канальными модулями аналогового ввода (RAD-AI4-IFS) или тремя 4-канальными температурными датчиками PT100 (RAD-PT100-4-IFS) и двумя 4-канальными модулями аналогового вывода (RAD-AO4-IFS). Эта конфигурация может использоваться как решение для аналогового ввода/вывода и регулирования температуры.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Масштабируемость в соответствии с требованиями приложения
Изделие внесено в реестр UL
IECEx CoC
Благодаря предварительно сконфигурированной головной станции программное обеспечение не требуется.
Пять специализированных головных станций обеспечивают простую реализацию в полевых условиях
Простая интеграция в хост-систему осуществляется при помощи файла данных EDD, GSD или DTM
Подключение любых полевых сигналов ввода/вывода посредством стандартного кабеля PROFIBUS PA
Имеет допуск ATEX для работы во взрывоопасной зоне 2