VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V
-
Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2801160
Молниеотвод / устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем 1000 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент, три штекерных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | Устройство предназначено для защищенного от прикосновения монтажа в корпусе. С боковой стороны и со стороны ввода проводников между токоведущими и заземленными частями необходимо оставить зазор не менее 8 мм. |
Тип изделия | Разрядник для ФГ |
Серия изделий | VALVETRAB MS |
Класс испытания согл. МЭК | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
Тип EN | T1 / T2 |
Система энергоснабжения IEC | DC |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
Расстояние до активных и заземленных компонентов | 8 мм |
Место монтажа | Внутреннее помещение |
Место встраивания расцепителя | Внутреннее |
Доступность | Доступное |
Конфигурация подсоединения | Конфигурация Y |
Поведение SPD в случае отказа | OCFM (Устойчивость к сбою разъединения) |
Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
Тип подключения | Вилочный наконечник |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 53,4 мм |
Высота | 89,8 мм |
Глубина | 65,7 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
Горизонтальный шаг | 3 TE |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Величина CTI материала | 600 |
Изоляционный материал | PA 6.6-FR |
PBT-FR | |
Группа материала | I |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
PBT-FR |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Защитная цепь | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Направление действие | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Номинальный ток IL | 80 A |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 20 мкА пост. тока |
≤ 350 мкА перем. тока | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 mVA |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 2,5 Ас |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 6,25 кДж/Ом |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 5 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
Уровень защиты Up | ≤ 3,5 кВ |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 3,5 кВ (при In) |
≤ 2,9 кВ (при 5 кА) | |
≤ 3,2 кВ (при 10 кА) | |
≤ 3,7 кВ (при 20 кА) | |
≤ 4,1 кВ (при 30 кА) | |
≤ 4,6 кВ (при 40 кА) | |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Защитная цепь ФГ | |
Конфигурация подсоединения | Конфигурация Y |
Поведение SPD в случае отказа | OCFM (Устойчивость к сбою разъединения) |
Схема защиты со стороны постоянного напряжения (DC) | |
Напряжение без нагрузки UOCSTC | ≤ 975 В DC |
Макс. разрядный ток Imax (8/20) мкс | 40 кA |
Время срабатывания tA | ≤ 25 нс |
Ток разряда молнии(10/350)мкс, заряд | 2,5 Ас |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, удельная энергия | 6,25 кДж/Ом |
Ток разряда молнии (10/350)мкс, пиковое значение тока Iimp | 5 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 40 кA |
Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (10/350) мкс | 5 кA |
Сопротивление изоляции Riso | > 5 ГОм (при 500 В DC) |
Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
Номинальный ток IL | 80 A |
Длительный ток ICPV | < 20 мкA |
Макс. напряжение при длительной нагрузке UCPV | 1170 В DC |
Стойкость к короткому замыканию ISCPV | 2000 A |
Остаточное напряжение Ures | ≤ 3,5 кВ (при In) |
≤ 2,9 кВ (при 5 кА) | |
≤ 3,2 кВ (при 10 кА) | |
≤ 3,7 кВ (при 20 кА) | |
≤ 4,1 кВ (при 30 кА) | |
≤ 4,6 кВ (при 40 кА) | |
Ток защитного проводника IPE | ≤ 20 мкА пост. тока |
≤ 350 мкА перем. тока | |
Уровень защиты Up | ≤ 3,5 кВ |
Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 25 mVA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
Удары (при эксплуатации) | 60г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Вибрация (при эксплуатации) | 7,5г (5-500 Гц / 2,5 ч / XYZ) |
Спецификации UL | |
Максимальное напряжение длительной нагрузки MCOV | 1170 В DC |
Стойкость к короткому замыканию (SCCR) | 50 кA |
Ограничитель номинального напряжения VPR | 3 кВ |
Номинальный разрядный ток In | 10 кA |
Защитная цепь | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Номинальное напряжение | 1170 В DC |
Система распределения энергии | DC PV |
Тип SPD | 1CA |
Параметры подключения UL | |
Момент затяжки | 30 lbf-in. |
Сечение проводника AWG | 14 ... 2 |
Стандарты/нормативные документы | EN 61643-31 |
Указание | 2019 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-31 |
Указание | 2018 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 2801160 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CL1152 |
Страница каталога | Стр. 50 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356714334 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 401,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 378,94 g |
Номер таможенного тарифа | 85363030 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
ATP-QTTCB - Разделительная пластина 3206238
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2 2801162
Преимущества для вас
Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg