IB ST 24 AI 4/I - Модуль ввода-вывода
2719629

Модуль аналогового ввода INTERBUS-ST, 4 входа с гальванической развязкой, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 10 В, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Модули для измерения температуры
Стандартные типы сигнала (напряжение и ток)