MINI MCR-EX-SD-23-38-LP-PT
-
Модуль управления электромагнитным клапаном
1277114
Ex i-Модуль управления электромагнитным клапаном для установленных во взрывоопасной зоне искробезопасных электромагнитных клапанов. напряжение холостого хода: 23 В DC, ограничение тока: 38 мА, Стандартная конфигурация, питание от сигнальной цепи, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Зажимы Push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль управления клапаном |
Серия изделий | MINI Analog Pro |
Гальваническая развязка | |
Категория перенапряжения | II (≤ 5000 м) |
Степень загрязнения | 2 (≤ 5000 м) |
Гальваническая развязка Вход / выход МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
Гальваническая развязка Вход / выход МЭК/EN 60079-11 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
Расчетное напряжение изоляции | 265 Вэфф |
Гальваническая развязка Вход / выход МЭК/EN 60079-7 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-7 |
Расчетное напряжение изоляции | 251 Вэфф |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
Потребляемая мощность | < 1,5 Вт |
Сигнал: Напряжение | |
Количество входов | 1 |
Входной сигнал напряжения | 19,2 В DC ... 30 В DC (24 B DC, -20 % ... +25 %) |
Сигнал: Напряжение | |
Количество выходов | 1 |
Выходное напряжение | ≥ 12,5 В DC (38 мA) |
Выходное сопротивление | ≥ 270 Ω (Внутреннее сопротивление Ri) |
Ограничение максимального тока | > 38 мА |
Время срабатывания | < 50 мс |
Напряжение без нагрузки | > 23 В DC |
Защищен от короткого замыкания | да |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Данные по технике безопасности | |
Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
Макс. внутренняя емкость Ci | 11 нФ |
Макс. выходное напряжение Uo | 27,1 В |
Макс. выходной ток Io | 101 мА |
Макс. выходная мощность Po | 685 мВт |
Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
125 В DC | |
IIA (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 23 мГн / 2,3 мкФ |
IIB/IIIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 12 мГн / 686 нФ |
IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 3 мГн / 78 нФ |
I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 30 мГн / 4,1 мкФ |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 109,81 мм |
Глубина | 119,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф (Вход/выход) |
Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф (Вход/выход) |
Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 150 Вэфф (Вход/выход) |
Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-11) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
Максимальное безопасное напряжение Um | 121 В AC |
110 В DC | |
Расчетное напряжение изоляции | 150 Вэфф (Вход/выход) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-11) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
Максимальное безопасное напряжение Um | 33 В AC/DC |
Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-11) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
Максимальное безопасное напряжение Um | 33 В AC/DC |
Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 162 Вэфф (Вход/выход) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход) |
Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Сертификат | TÜV 21 ATEX 8651 X |
IECEx | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Сертификат | IECEx TUR 21.0043 X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | 2023122310116238 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Сертификат | , C.D.-No 097285872 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010-2-201 Listed |
Сертификат | , C.D.-No 097285872 |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 3 |
INMETRO | |
Маркировка | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Сертификат | DNV 23.0189 X |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Проверено по следующим стандартам и предписаниям: EN 61326-1. Применение в промышленной зоне; NAMUR NE 21 |
Помехоустойчивость | МЭК/EN 61000-6-2 |
МЭК/EN 61326-3-2 | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | МЭК/EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Номер артикула | 1277114 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1224 |
GTIN | 4063151471118 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 118,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 118,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1febd154-0a5e-4e9a-b6f2-78faa13d2ce4 |
Совместимые изделия
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg