FL IF 2POF 10/100-D
-
Модуль среды
2832852
Интерфейсный модуль, 2 порта, 10/100 Мбит/с, функция Autonegotiation для модульных управляемых коммутационных систем, подключение кабелей снизу
Подробная информация о продукте
| Конструкция | мелкозернистый |
| Базовый набор функций | Модуль преобразования для модульного коммутатора |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Модуль преобразования для модульного коммутатора |
| гальваническая развязка | 10BASE-F/100BASE-FX//питание |
| Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
| Питание | |
| Электропитание | с помощью головной станции |
| Подключение питание | от коммутатора FL MMHS или MXT |
| Потребляемый ток, типовой | 100 мА |
| Подключаемый тормоз | |
| Тип подключения | Устанавливаются на коммутатор FL SWITCH MM HS или FL MXT |
| Тип подключения | Устанавливаются на коммутатор FL SWITCH MM HS или FL MXT |
| Ethernet | |
| Тип подключения | Разъем FSMA |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с (Подключение кабеля снизу) |
| Дальность передачи | макс. 50 м (включ. резерв 3 дБ, полимерное волокно 980/1000 230 дБ/км) |
| Количество каналов | 2 |
| Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля | |
| Тип подключения | Штекер F-SMA |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Дальность передачи | 50 м (включ. резерв 3 дБ, полимерное волокно 980/1000 230 дБ/км) |
| Длина волны | 650 nm |
| Количество каналов | 2 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 31 мм |
| Высота | 80,3 мм |
| Глубина | 72,5 мм |
| Цвет | зеленый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PA |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : Режим: 25г, продолжительность 11 мс, ударный импульс, полусинусоида |
| : Хранение / транспортировка: 50г, продолжительность 11 мс, ударный импульс, полусинусоида | |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Условия эксплуатации / хранения / транспортировки: 5г, 150 Гц, критерий 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C (без выпадения конденсата) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
| IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
| IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A | |
| IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A | |
| IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| IEC 61000-4-8 (Помехоустойчивость в отношении магнитных полей) Критерий A | |
| EN 55022 (Излучение радиопомех) Критерий A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3/-4 |
| гальваническая развязка | 10BASE-F/100BASE-FX//питание |
| Тип монтажа | В хост-систему |
| Номер артикула | 2832852 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN123 |
| GTIN | 4017918974527 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 88,888 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 88,888 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg