Модуль сопряжения (шлюз) INTERBUS-CT для двух систем INTERBUS
Модули сопряжения INTERBUS-CT объединяют 2 системы INTERBUS на уровне ввода-вывода. По функциям соответствуют двум стандартным модулям ввода-вывода, входы и выходы которых связаны крест-накрест. С помощью этого устройства возможен обмен данными через INTERBUS в обоих направлениях между двумя любыми устройствами управления (до 10 слов (160 бит) за 1 цикл). Размер передаваемого пакета данных задается с помощью поворотного переключателя и может составлять от 1 байта до 10 слов (байтовая конфигурация возможна только для контроллера 4-го поколения). Выбранный размер пакета данных (в словах или байтах) отображается на 7-сегментном индикаторе. Модули устанавливаются непосредственно на удаленных шинах INTERBUS.
Подключение шины к модулю IBS CT 24 IO GT-T производится с помощью вставных клемм MINI-COMBICON. Модуль IBS CT 24 IO GT-LK с оптоволоконным интерфейсом оснащен штекерными соединителями F-SMA.
В модуле имеются цепи с развязкой по напряжению и источник аварийного питания 24 В.
Для индикации состояний сигналов используются 16 светодиодов, установленных на каждой шине.
Фактический размер данных (в словах или байтах), передаваемых по соответствующей удаленной шине, отображается при нажатии кнопки модуля. При этом выходные данные одной шины являются входными данными другой.
IBS CT 24 IO GT-T
-
Модуль сопряжения
2719470
Модуль сопряжения (шлюз), модуль сопряжения (ввода-вывода) для двух систем INTERBUS, 24 В DC, степень защиты IP20, с разъемом MINI-COMBICON для подключение к удаленной шине
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Гальваническая развязка
Установка на монтажную рейку
Индикаторы состояния и диагностики
Соединение с удаленной шиной посредством MINI-COMBICON