PV Monitor+
Простой и эффективный контроль параметров солнечных установок
Поддерживайте рентабельность ФГ-установок номинальной мощностью до 500 кВт в течение длительного времени. Эффективное решение — ПО для мониторинга PV Monitor+. После регистрации показатели напряжения и тока передаются на модульный миниконтроллер через коммуникационный модуль. Если они превышают установленные параметры или не достигают их, система отправляет аварийное SMS-сообщение. Так вы постоянно контролируете производительность оборудования и при необходимости принимаете меры.
SD FLASH 2GB SOL-PV-MON
-
Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных
2701975
Модуль памяти для хранения программ и конфигурации для увеличения внутренней флеш-памяти, вставной, 2 Гбайт, с лицензионным ключом и приложением для PV Monitor+, программой для мониторинга фотогальванических установок (Solarworx).
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Лицензионный ключ для прикладной программы
Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, с лицензионным ключом и приложением для программы для мониторинга параметров ФГ-установок.
Прикладные программы и прочие файлы сохраняются в файловой системе ПЛК