RL PN 24-2 OC 2SCRJ - Модуль контроля
2700654

Контрольный модуль для разделения участков, 24 В DC, подключение к сети PROFINET с помощью оптоволоконного кабеля

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прочный металлический корпус
Широкий спектр диагностических функций
Штекерные разъемы Push-Pull для подачи напряжения питания
Штекерные разъемы М12 для периферийных устройств
Штекерные разъемы Push-Pull для системы PROFINET, на выбор с оптоволоконным кабелем или витой парой