MCR-ADC 8-I- 4-BUS
-
Модуль контроля
2766973
8-битовый аналогово-цифровой преобразователь MCR с разъемом для плоского кабеля и штекером COMBICON с шагом 5,08 мм, входной сигнал: 4...20 мA
Подробная информация о продукте
Предельная частота (3 дБ) | 50 Гц |
Норма | 3 кГц |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,002 %/K (Cмещение) |
0,01 %/K (усиление) | |
Ошибка передачи, макс. | ±1 LSB, при 25 °C |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 20 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, типовой | 30 мА |
Потребляемый ток, макс. | 40 мА |
Сигнал | |
Описание входа | Bход тока |
Входной сигнал тока | 4 мА ... 20 мА |
Входной сигнал тока, максимальный | ± 100 мА |
Входное сопротивление, вход тока | 50 Ом |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Стабилитроны для защиты от бросков тока, 15 В / 600 Вт |
Разрешение, входы (ток) | 63 мкA (1 LSB) |
Сигнал | |
Описание входа | Сигналы управления BUS, HOLD или BUS/HOLD |
Уровень сигнала, сигнал "1" | ≥ 20 В DC (20 В DC ... 30 В DC) |
Уровень сигнала, сигнал "0" | < 5 В DC (или отсутствие сигнала) |
Сигнал | |
Выходной сигнал, цифровой | 8 бит |
Уровень сигнала, сигнал "1" | 21 В DC (при UB = 24 В; UВ -3 В) |
Уровень сигнала, сигнал "0" | 0 В (выход открыт) |
Выходной ток | макс. 20 мА (на бит) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Чертеж |
|
Ширина | 25 мм |
Высота | 108 мм |
Глубина | 100,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2766973 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1XXX |
GTIN | 4017918066970 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 140,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 121,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg