IBS RL 24 OC-LK-2MBD
-
Модуль контроля
2732499
Повторитель для контроля и усиления сигнала для INTERBUS; оптоволокно, скорость передачи данных 2 Мбод, делит систему на сегменты и позволяет отключать отдельные ветви во время эксплуатации
Подробная информация о продукте
| Ширина | 127 мм |
| Высота | 67 мм |
| Глубина | 71 мм |
| INTERBUS | |
| Тип подключения | Соединитель IP67-RL с разъемом для оптоволоконного кабеля |
| Скорость передачи данных | 2 Мбит/с |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 0C |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 12 |
| Код длины (гекс) | 0 |
| Код длины (дец) | 0 |
| Канал данных процесса | 0 бит |
| Адресное пространство ввода | 0 байт |
| Адресное пространство вывода | 0 байт |
| Длина регистра | 0 бит |
| Серия изделий | Ruggedline |
| Конструкция | Блочная конструкция |
| Питание: Модульная электроника | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 32 В DC (С учетом коэффициента пульсации) |
| Пульсация | макс. 3,6 VSS в пределах допустимого диапазона напряжений |
| Тип подключения | Оптоволоконный кабель |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP65/IP67 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 860 гПа ... 1080 гПа (до 1500 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 660 гПа ... 1080 гПа (до 3500 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 100 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Воздушные пути и пути утечки | согласно EN 50178: 1998 |
| Тип монтажа | на монтажную пластину |
| Настенный монтаж |
| Номер артикула | 2732499 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI516 |
| GTIN | 4017918187095 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 712,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 640 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
IBS RL AP - Нижняя монтажная часть 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Табличка с надписью 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Оптоволоконный кабель 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Оптоволоконный кабель 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Оптоволоконный кабель 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Комплект кабелей 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Кабель 2731775
-
IBS PWR/5 - Кабель 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Комплект адаптера 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Комплект адаптера 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Разъем для подсоединения кабеля шины 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-разветвитель 1683455
-
IBS CCO-R/L - Комплект штекеров 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Комплект штекеров 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Комплект штекеров 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Комплект кабелей 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Защита при транспортировке 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Табличка с надписью 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Табличка с надписью 2734730
-
IBS RL FOC - Резак для оптокабеля 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Измерительный прибор 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744131
Преимущества для вас
Прочный металлический корпус
Широкий спектр диагностических функций
Штекерные разъемы М12 для периферийных устройств
Штекерные разъемы Ruggedline для системы INTERBUS, на выбор с оптоволоконным кабелем или витой парой и источником питания
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg