EMR-UDC/1/UV- 24V
-
Модуль контроля
2764603
Электронное реле EMR контроля пониженного напряжения, с настройкой гистерезиса и релейного выхода, номинальное напряжение 24 В DC
Подробная информация о продукте
| Долговечность механическая | 2x 107 коммутационных циклов |
| Номинальная потребляемая мощность | < 5 ВА |
| Тип сети | 1 фазная |
| Испытательное напряжение, релейный контакт / релейный контакт | 2 кВ AC |
| Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт | 4 кВ AC |
| Номинальная потребляемая мощность | < 5 ВА |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,7 ... 1,3 |
| Температурный коэффициент, стандартн. | < 0,03 % |
| Диапазон настройки заданных значений | 75 % ... 105 % (относительно UN) |
| Диапазон настройки гистерезиса | 2 % ... 40 % (относительно уставки) |
| Время срабатывания, типовое | 0,1 c ... 10 c |
| Время возврата, типовое | 200 мс |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | Одиночный, 2 переключающих |
| Материал контакта | AgNi 90/10, + золотое покрытие 5 мкм |
| Максимальное напряжение переключения | 24 В AC/DC |
| 250 В AC/DC (при поврежденном золотом покрытии) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 0,5 A |
| 5 A (при поврежденном золотом покрытии) | |
| Максимальный пусковой ток | 0,2 A |
| 6 A (при поврежденном золотом покрытии) | |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 5 Вт (при 24 В DC) |
| 120 Вт (при 24 В DC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
| 40 Вт (при 48 В DC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
| 35 Вт (при 60 В DC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
| 30 Вт (при 110 В DC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
| 55 Вт (при 220 В DC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
| 5 ВА (при 24 В AC) | |
| 1100 ВА (при 250 В AC - значение приведено для поврежденного золотого покрытия) | |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 75 мм |
| Глубина | 108 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | ABS |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C (без выпадения конденсата) |
| Помехоустойчивость в отношении электростатических разрядов | МЭК 801-2 / EN 60 801-2 / степень 3 |
| Помехоустойчивость в отношении электромагнитных полей | МЭК 801-3 / DIN VDE 0843-3 / степень 3 |
| Помехоустойчивость в отношении быстрых переходных процессов и всплесков | МЭК / DIS 77B (CO)22 / проект EN 61 000-4-4/ степень 4 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 664 |
| МЭК 664 A | |
| DIN VDE 0110-1 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160 |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2764603 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK66ZZ |
| GTIN | 4017918066055 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 195 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 195 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg