Модуль, маркировка в алфавитном порядке
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:A
-
Модуль
1420023
Модуль 3 НЕ с вставками 1*12, тип: монтируемый в стойку 19-дюймовый патч-модуль, степень защиты: IP20, кол-во полюсов: 1*12, маркировочный материал: алюминий, символ идентификации:°А, цвет: серый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Компактная конструкция с муфтой MT
plug & play
Деблокировка спереди без специального инструмента
Все разъемы расположены на лицевой панели
Экономящее пространство применение модуля с высокой плотностью монтажа
Возможно гибкое встраивание в держатель модуля
Простота расширения благодаря модульной конструкции