FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - Модуль
1419978

Модуль 3-НЕ с вставками 1*12, тип: монтируемый в стойку 19" патч-модуль, степень защиты: IP20, количество контактов: 1*12, маркировочный материал: алюминий, цвет: серый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция с муфтой MT
plug & play
Деблокировка спереди без специального инструмента
Все разъемы расположены на лицевой панели
Экономящее пространство применение модуля с высокой плотностью монтажа
Возможно гибкое встраивание в держатель модуля
Простота расширения благодаря модульной конструкции