VC-AMS 5 - Контактная вставка
1607748

Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, конструкция: VC3, цвет: cветло-серый, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 0,5 мм2, сечение жилы макс.: 16 мм2, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контакта: Штифт, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Проверенная на практике технология COMBICON
Универсальное подключение
Кодирование для защиты от перепутывания