VC-AMLV 8 - Контактная вставка
1884885

Контактная вставка, Серия изделий: VARIOCON, цвет: cветло-серый, полюсов: 8, расчетное напряжение: 160, расчетный ток: 10 A, Тип подключения: Разъемы для печатного монтажа, Штекерный соединитель предназначен только для кабелей маломощных цепей.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Проверенная на практике технология COMBICON
Прямое подключение печатной платы
Кодирование для защиты от перепутывания