The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

OPT- 5DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле
2967992

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, полупроводниковое реле ввода, 1 замыкающий контакт, входное напряжение: 5 В DC

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Коммутационная способность до 24 В DC/5 А
Возможность пайки на печатную плату