UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU
-
Маркировка для проводов
0827598
Маркировка для проводов, Пластина, синий, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 2,9 ... 3,6 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 4,5 мм, ширина текстового поля: 21 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка проводов |
Исполнение | Формат карточки |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 32 |
Количество отдельных табличек в ряд | 8 |
Технология нанесения обозначений | Технология UV-LED |
Ширина | 21 мм |
Высота | 4,5 мм |
Глубина | 4,65 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 2,9 мм ... 3,6 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 21 мм |
Высота текстового поля | 4,5 мм |
Соответствие требованиям RoHS | да |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
Наружный диаметр кабеля | 2,9 мм ... 3,6 мм |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | EN 45545-2 |
Тип монтажа | насаживание |
Номер артикула | 0827598 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BG2217 |
Страница каталога | Стр. 199 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356445498 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 11,24 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 12,31 g |
Номер таможенного тарифа | 39269097 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,099 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Маркировочный плоттер 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Чистящий картридж 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Картридж 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Картридж 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Маркер 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Маркер 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Картридж 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Маркер 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Маркер 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Жидкость для очистки 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Чистящий картридж 5146752
-
BM ID-MAG20 - Магазин 1044356
-
P1 UC-MAG 7 - Магазин 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Набор для чистки 5146751
-
UC-WMCO TOOL SET - Инструмент для установки маркировки кабеля 0827807
-
UC-WMCO 3,6 TOOL - Инструмент для установки маркировки кабеля 0827804
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
Преимущества для вас
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью систем печати BLUEMARK
Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Надежное крепление даже при вибрациях
Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
На пластинах имеется место для описания функций
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Часто ищут
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg