UC-WMCO 2,1 (21X3) OG CUS
-
Маркировка для проводов
0829058
Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 2,1 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 3 мм, ширина текстового поля: 21 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Надежное крепление даже при вибрациях
Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика