UC-WMC 5,6 (30X8) BU CUS
-
Маркировка для проводов
0827013
Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 4,2 ... 5,6 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 30 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика