US-TMFL 100 - Маркировка для клеммных модулей
0830339

Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 6,6 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

На картах имеется место для описания функций
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются