UM5-TM (6X10)
-
Маркировка для клеммных модулей
0830919
Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 6 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Маркеры в виде стандартных полос просто и быстро маркируются с помощью систем печати BLUEMARK
Серия маркировки UM UM5-TM ... содержит маркировки для клемм Cabur
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк