UC-EMSP (50X15) YE CUS
-
Маркеры для устройств
0829104
Маркеры для устройств, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Серия UniCard UC-EMSP... содержит маркеры для крепления с помощью винтов или заклепок
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов как внутри электротехнических шкафов так и в полевых условиях