The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MCV 1,5/13-GF-3,5 P20 THR R88 - Pазъем на плату
1329741

Pазъем на плату, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 13, cемейство изделий: MCV 1,5/..-GF-THR, размер шага: 3,5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MC 1,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: Лента шириной 88 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения