линейка изделий COMBICON Connectors XS
cечение 0,5 мм2
тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Форма упаковки в картонной коробке
Pазъем на плату, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, полюсов: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: MCV 0,5/..-G-THT, размер шага: 2,5 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON FK-MC 0,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок