HC-EVO-B10-CHWD-ELC-AL
-
Корпус
1411458
Соединительный корпус HEAVYCON EVO, исполнение с ЭМС, без порошкового покрытия, с байонетным фланцем для винтового соединения EVO, B10, с поперечной защелкой, высота 83 мм, без соединения EVO.
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Соединительный корпус |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B10 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Кабельный отвод | прямое |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 44 мм |
Высота | 83 мм |
Длина | 73 мм |
Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Материал, защелка | PA |
Механические данные | |
Тип соединения | Скоба |
Указания по монтажу | Базовый соединительный корпус необходимо дополнить резьбовым соединением EVO. В наличии винтовые соединения EVO 4 размеров. Они обеспечивают возможность формирования прямого или бокового кабельного ввода. Монтаж винтовых соединений EVO производится вручную или при помощи газового ключа. |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP67 | |
Степень защиты (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Ударная прочность | IK09 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1411458 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7AAF |
Страница каталога | Стр. 583 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356932653 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 208,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 208,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-B-G-M25-EC-AL - Кабельный ввод 1411446
-
HC-B-G-M32-EC-AL - Кабельный ввод 1411440
-
HC-B-G-M20-ER-AL - Кабельный ввод 1411442
-
US-EMLP-HA (20X9) - Пластиковая табличка 0830989
-
HC-B-G-M25-ER-AL - Кабельный ввод 1411443
-
HC-B-G-M32-ER-AL - Кабельный ввод 1411444
-
HC-B-G-M40-ER-AL - Кабельный ввод 1411445
-
HC-B-G-M40-EC-AL - Кабельный ввод 1411441
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Фиксатор корпуса 1412886
-
HC-B10-SP-CBK - Профилированное уплотнение 1411479
-
HC-B10-BCSFD-P-BK - Защитная крышка 1414628
Преимущества для вас
Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg