HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE
-
Корпус
1460374
HEAVYCON ADVANCE, сальниковый корпус В24, с байонетным фиксатором (внутренний шестигранник) из высококачественной стали, стойкий к морской воде алюминий, высота 100 мм, с резьбой 1x M32, боковой кабельный отвод, без поверхности; проводящее уплотнение (свойства ЭМС)
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для контактных вставок HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Тип изделия | Корпуса с байонетным креплением |
| Тип корпуса | Сальниковый корпус |
| Применение | Прибрежная зона/ЭМС |
| Конструкция | B24 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Крепежные винты | M6 |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | боковое |
| Pезьба Pg | без |
| Чертеж |
|
| Ширина | 57 мм |
| Высота | 100 мм |
| Длина | 152 мм |
| Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
| Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса | без покрытия |
| Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Тип соединения | Винты |
| Указания по монтажу | Для обеспечения оптимальной экранирующей способности в области профилированного уплотнения на стенке распределительного шкафа необходимо удалить изолирующее порошковое лаковое покрытие, если таковое присутствует. |
| Крепежные винты | M6 |
| Номер артикула | 1460374 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592734 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 475,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 475,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-B-BF-SET - Монтажный фланец 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Защитная крышка 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Кабельный ввод 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Кабельный ввод 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Кабельный ввод 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Редукционный переходник 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Переходник 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Резьбовой колпачок 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Наконечник для отвертки 1208911
-
SF-M BH - Отвертка 1212070
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg