HC-B 16-SML-84/O1M32
-
Корпус
1646299
Приборный корпус HEAVYCON B16, с одной защелкой, высота 84 мм, с опорой 1x M32
Приборный корпус HEAVYCON B16, с одной защелкой, высота 84 мм, с опорой 1x M32
| Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
| Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
| Тип корпуса | Корпуса разъема |
| Применение | Стандартн. |
| Конструкция | B16 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Экранирован. | нет |
| Кабельный отвод | слева (вид на открытую плоскую скобку) |
| Pезьба Pg | без |
| Чертеж |
|
| Ширина | 57 мм |
| Высота | 84 мм |
| Длина | 117 мм |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый |
| Материал, защелка | Нержавеющая сталь, крепление: РА |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Тип соединения | Скоба |
| Указания по монтажу | для резьбовых элементов с половинной и полной резьбой |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1646299 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7AAC |
| GTIN | 4017918954925 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 431,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 420,6 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |