HC-B 10-TMB-100/O1STM32S-EUA
-
Корпус
1604379
Сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE В10 для повышенных требований, с байонетным зажимом, высота 100 мм, с резьбой 1xM32, боковой ввод кабеля
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Тип изделия | Корпуса с байонетным креплением |
| Тип корпуса | Сальниковый корпус |
| Применение | повышенные требования окружающей среды |
| Конструкция | B10 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Экранирован. | нет |
| Кабельный отвод | боковое |
| Pезьба Pg | без |
| Чертеж |
|
| Ширина | 57 мм |
| Высота | 100 мм |
| Длина | 105 мм |
| Установочный размер | |
| Ширина Монтажный вырез | 35 мм |
| Длина, монтажный вырез | 65 мм |
| Материал, уплотнение | витон |
| Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса | порошковое покрытие, черн. |
| Материал, защелка | Нержав. сталь, крепл.: PA-GF |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 1x M32 |
| Тип соединения | Винты |
| Указания по монтажу | Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой. |
| Номер артикула | 1604379 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948054 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 355,18 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 355,18 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-B-BF-SET - Монтажный фланец 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Защитная крышка 1411504
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Кабельный ввод 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Кабельный ввод 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Кабельный ввод 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Редукционный переходник 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Переходник 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Резьбовой колпачок 1645862
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg