HC-B 10-SMQ-74/O1M32
-
Корпус
1604756
Приборный корпус HEAVYCON B10, с двумя защелками, высота 74 мм, с опорой 1 x M32
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Корпуса разъема |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B10 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Тип резьбового соединения | 1x M32 |
Экранирован. | нет |
Кабельный отвод | боковое |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 57 мм |
Высота | 74 мм |
Длина | 93 мм |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый |
Материал, защелка | Нержавеющая сталь, крепление: РА |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 1x M32 |
Тип соединения | Скоба |
Указания по монтажу | для резьбовых элементов с половинной и полной резьбой |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1604756 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7AAC |
Страница каталога | Стр. 500 (C-4-2013) |
GTIN | 4017918882501 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 309,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 309,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Кабельный ввод 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Кабельный ввод 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Кабельный ввод 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Редукционный переходник 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Переходник 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Резьбовой колпачок 1645862
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg