HCS-T MEDIUM 1W C C 1 7035 - Корпус для электроники
2203139

Портативный корпус T-Medium, светло-серый, выполнен из двух полусфер, торцевая заглушка снизу с винтами, лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для мобильных устройств
Простая интеграция жидкокристаллического дисплея и пленочной клавиатуры
Эргономичная форма корпуса, прямая или ступенчатая
Быстрый монтаж благодаря модульной конструкции

Часто задаваемые вопросы


Какой степени защиты IP можно достичь с помощью портативных корпусов HCS?

При использовании принадлежностей HCS имеет степень защиты IP54. Это означает полную защиту от прикосновений. Кроме того, электроника защищена от пыли в больших количествах и водяных брызг со всех сторон. Для этого выберите уплотнение (HCS ... Seal) в разделе «Принадлежности».


Как установить дисплей в корпус?

Монтажные комплекты облегчают установку дисплеев. Монтажные комплекты можно найти в разделе «Принадлежности». Вы также можете легко собрать корпус в конфигураторе. Вам будет предоставлен соответствующий монтажный комплект. Вы можете найти конфигурато... Смотреть подробнее

Монтажные комплекты облегчают установку дисплеев. Монтажные комплекты можно найти в разделе «Принадлежности». Вы также можете легко собрать корпус в конфигураторе. Вам будет предоставлен соответствующий монтажный комплект. Вы можете найти конфигуратор, введя веб-код #0512 в поле поиска на нашем сайте.

Смотреть меньше

Могу ли я заказать индивидуальные вырезы в портативном корпусе?

Да, возможны вырезы и другие варианты оформления. Для этого в вашем распоряжении наш сервисный центр. Для этого введите веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользуйтесь формой обратной связи.


Можно ли сделать пленочную клавиатуру индивидуальной?

Да, пленочные клавиатуры можно настроить с помощью нашего конфигуратора. Попасть в него можно, просто введя веб-код #0512 в поле поиска на нашем сайте. Кроме того, вы можете обратиться в наш сервисный центр. Для этого введите веб-код #0685 в поле пои... Смотреть подробнее

Да, пленочные клавиатуры можно настроить с помощью нашего конфигуратора. Попасть в него можно, просто введя веб-код #0512 в поле поиска на нашем сайте. Кроме того, вы можете обратиться в наш сервисный центр. Для этого введите веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользуйтесь формой обратной связи.

Смотреть меньше

Предусмотрена ли также защита от ударов для портативного корпуса?

Да, противоударные чехлы поставляются по запросу.


Какие инструменты необходимы для сборки портативного корпуса?

Для установки HCS требуется крестовая отвертка PH 0 . Вы можете найти его в разделе «Принадлежности» или под артикулом № 1212558. Если также установлен дисплей, требуется дополнительный Torx T6.


Какая технология подключения может быть использована в портативном корпусе?

Благодаря передним панелям в портативном корпусе имеется достаточно места для обширной технологии подключения. От штекеров SPE и SAC до классических гнезд RJ45 – в них можно интегрировать множество различных технологий подключения. Просто обратитесь ... Смотреть подробнее

Благодаря передним панелям в портативном корпусе имеется достаточно места для обширной технологии подключения. От штекеров SPE и SAC до классических гнезд RJ45 – в них можно интегрировать множество различных технологий подключения. Просто обратитесь в наш сервисный центр. Для этого введите веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользуйтесь формой обратной связи.

Смотреть меньше