SACB-8/ 8-SC - Распредкоробка
1692022

Распредкоробка, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Пружинные зажимы 180°, экранирование: нет

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте