SACB-8/ 8-L-13,0PUR SCO - Распредкоробка
1262955

Распредкоробка, применение: Стандарт, расширенные требования, тип подключения: Розетка M12, количество гнезд: 8, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 13 м, экранирование: нет

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON