SACB-8/ 8-C 90
-
Распредкоробка
1695414
Распредкоробка, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 4, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 90°, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте