SACB-8/16-L-SC - Распредкоробка
1680584

Распредкоробка, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Пружинные зажимы 180°, экранирование: нет

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте