EMD-SL-C-UC-10 - Реле контроля
2867937

Реле контроля для контроля 1-фазных токов 0...10 В переменного/постоянного тока, минимальный ток, напряжение питания на выбор через модуль питания, 1 преобразователь

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Отдельно настраиваемая задержка пуска и срабатывания
Изменяемый диапазон напряжения питания
Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне