EMD-SL-C-OC-10 - Реле контроля
2866019

Реле контроля для контроля 1-фазных токов 0...10 В AC/DC, максимальный ток, напряжение питания на выбор через модуль питания, 1 преобразователь

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне
Отдельно настраиваемая задержка пуска и срабатывания
Изменяемый диапазон напряжения питания