Требования к безопасности и степени готовности постоянно возрастают во всех отраслях. Процессы становятся все сложнее не только в машиностроении и химической промышленности, но также и в области автоматизации и промышленного оборудования. Требования постоянно растут и в энергетике.
Только при непрерывном контроле важных параметров сети и промышленных установок можно добиться их бесперебойной работы и как следствие этого снизить эксплуатационные затраты. Электронные реле контроля серии EMD выполняют различные задачи контроля, позволяя нейтрализовать опасное воздействие сбоев или ограничить его в заданных пределах.
Рабочие состояния отображаются цветными светодиодами; при возникновении сбоя устройству управления передается соответствующий сигнал от сухого контакта или производится отключение части оборудования. Некоторые варианты устройств имеют задержки запуска и срабатывания, позволяющие допускать кратковременный выход измеряемых значений за установленные пределы.
EMD-FL-C-10
-
Реле контроля
2866022
Реле контроля 1-фазных цепей постоянного/переменного токов в диапазоне 0 ...10 А , контроль перегрузки/недогрузки и функция "Window", блок хранения данных об ошибках, широкий диапазон питающего напряжения, 2 выходных PDT контакта.
Подробная информация о продукте
UL регистрация
ID допуска: FILE E 172140cUL Listed
ID допуска: FILE E 172140Совместимые изделия
Преимущества для вас
Изменяемый диапазон напряжения питания
Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне
Отдельно настраиваемая задержка пуска и срабатывания