Требования к безопасности и степени готовности постоянно возрастают во всех отраслях. Процессы становятся все сложнее не только в машиностроении и химической промышленности, но также и в области автоматизации и промышленного оборудования. Требования постоянно растут и в энергетике.
Только при непрерывном контроле важных параметров сети и промышленных установок можно добиться их бесперебойной работы и как следствие этого снизить эксплуатационные затраты. Электронные реле контроля серии EMD выполняют различные задачи контроля, позволяя нейтрализовать опасное воздействие сбоев или ограничить его в заданных пределах.
Рабочие состояния отображаются цветными светодиодами; при возникновении сбоя устройству управления передается соответствующий сигнал от сухого контакта или производится отключение части оборудования. Некоторые варианты устройств имеют задержки запуска и срабатывания, позволяющие допускать кратковременный выход измеряемых значений за установленные пределы.
EMD-FL-3V-400
-
Реле контроля
2866064
Реле контроля 3-фазных напряжений 280...520 В АС, пониженное напряжение, функция Window, чередование, обрыв фазы, асимметрия, блок питания с широкой поддержкой входных параметров, напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобр-ля
Подробная информация о продукте
UL регистрация
ID допуска: FILE E 172140cUL Listed
ID допуска: FILE E 172140Преимущества для вас
Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне
Изменяемый диапазон напряжения питания
Настраиваемая асимметрия
Настраиваемая задержка срабатывания