EV-RCM-C1-AC30-DC6
-
Контроль разностного тока
1622450
Модуль дифференциальной защиты распознает переменный и постоянный ток утечки в пунктах зарядки переменного тока. Основное защитное устройство (например, автоматический выключатель) защищено от возможного постоянного тока утечки. В наличии имеются одно- и двухканальные исполнения.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль контроля разностного тока |
Серия изделий | CHARX control basic |
Применение | Модуль разностного тока утечки (RCM) для устройств управления зарядкой перем. током для частных приложений (EU/CN) |
Исполнение | 1-канальная |
Органы управления | Кнопка тестирования/сброса; 2 светодиодных индикатора состояния |
Стандарт зарядки | Тип 2 |
Режим заряда | Режим 3 |
Контроллеры зарядки | |
Количество точек зарядки | 1 |
Тип зарядного тока | перем. ток, 3-фазн. |
Собственное потребление | < 1 Вт |
Потребляемая мощность | < 5 ВА |
Функция перезагрузки | 3 попытки включения с интервалом в 15 мин. |
Измерительный преобразователь тока | |
Тип подключения | Штекерный соединитель |
Питание | через модуль RCM |
Диаметр измерительной катушки | 15 мм |
Диапазон измерений: Разностный ток | |
Номинальная частота fN | ≤ 2000 Гц |
Номинальный дифференциальный ток | ± 300 мА (пик) |
Диапазон измерений | 50 A (45 Гц ... 50 Гц) |
Разностный ток IΔn | 30 мА |
6 мА | |
Номинальный ток In | 32 A |
Время срабатывания при IΔn | < 180 мс |
Время срабатывания при 2 x IΔn | < 70 мс |
Время срабатывания при 5xIΔn | < 20 мс |
Время срабатывания при IN | < 500 мс |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 100 В AC ... 240 В AC (Диапазон номинального напряжения) |
Потребляемый ток, макс. | 22 мА |
Номинальная потребляемая мощность | < 0,5 Вт (холостой ход) |
Диапазон частот | 45 Гц ... 60 Гц |
Цифровой | |
Описание входа | Вставной; передняя панель |
Коммутация | |
Наименование, выход | Сигнальное реле 1 IΔn : постоянные токи утечки |
Сигнальное реле 2 IΔn : переменные токи утечки | |
Максимальное напряжение переключения | 250 В |
Максимальный коммутационный ток | 5 A (По 1 замыкающему контакту) |
Количество замыкающих контактов | 1 |
Примечание к переключающему контакту | Ток покоя |
Циклы переключений | 10000 |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинные зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Cпециальн. | |
Количество интерфейсов | 1 (Измерительный преобразователь) |
Дальность передачи | макс. 100 м (с экранированным кабелем с попарно скрученными жилами) |
Количество интерфейсов | 2 (Error/Reset) |
Ширина | 36 мм |
Высота | 90 мм |
Глубина | 70,50 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (Клеммы) |
IP30 (Встроенные компоненты) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Климатический класс | согласно МЭК 60271/ -1 / -2/ -3 |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
Стандарты | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61851-1 |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 1622450 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | XWBBGA |
Страница каталога | Стр. 67 (C-7-2019) |
GTIN | 4055626039794 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 359,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 322,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85362010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c06c4ec1-9761-40e2-8470-0bdbc25b0729 |
Совместимые изделия
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC yправление зарядкой 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC yправление зарядкой 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC yправление зарядкой 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC yправление зарядкой 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC yправление зарядкой 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC yправление зарядкой 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC yправление зарядкой 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC yправление зарядкой 1627367
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg