Набор состоит из: Crimphandy 1,5 мм2, включая аккумулятор, зарядное устройство, ножницы для кабеля CUTFOX 12, 2 лотка для отходов, сервисный инструмент для устранения неисправностей и ленту наконечника 1,5 мм2, упакованную в прочный кейс. В комплект также входят CRIMPHANDY CUTTER, наконечники для ленты, 1,5 мм2, 100 лент с 50наконечниками на ленту и кейс для инструмента
CF CRIMPHANDY 1,5 SET
-
Комплект инструментов
1003670
Набор состоит из: Crimphandy, включая аккумулятор, зарядное устройство, ножницы для кабеля, 2 лотка для отходов, сервисный инструмент, полосу для наконечников, прочный кейс, CRIMPHANDY CUTTER и футляр для инструмента
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Постоянно наилучшие результаты работы благодаря автоматической функции контроля
Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину
Новинка для создания распределительных устройств – Crimphandy. Переносной ручной автомат позволяет всего за 2 секунды снять изоляцию и обжать проводник – на 75 % меньше затраченного времени, чем раньше