EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 - Комбинированное реле
2952350

Релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой управления на базе n-p-n-транзисторов, для малых управляющих токов, материал контактов AgNi: для коммутации нагрузок от средних до высоких, 1 переключающий контакт, управл. напряжение 24 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Малый управляющий ток (клемма В) от 0,5 мА в зависимости от типа
Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
Встроенная входная схема и схема подавления помех
Положительный или отрицательный управляющий ток в зависимости от типа