The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

AGK 4-UT 16 - Клеммы-отводы
3047125

Клеммы-отводы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: на основной элемент, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полностью изолированная опционально используемая отводящая клемма обеспечивает съём напряжения
Возможность нанесения больших надписей
Клемма-отвод, устанавливается в боковые отверстия клеммных модулей